产品编号: RKF 30-601
7/8 英寸电源插座:母头、直型、3 针、前部安装、300 V、8 A,带 18 AWG 引线
7/8 英寸电源插座:母头、直型、3 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板接头、300 V (UL)、8 A (UL)、18 AWG、EURO AC 颜色代码
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
产品编号: RKF 30-601
7/8 英寸电源插座:母头、直型、3 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板接头、300 V (UL)、8 A (UL)、18 AWG、EURO AC 颜色代码