产品编号: RKF 40-639
7/8 英寸电源插座:母头、直型、4 针、前部安装、600 V、10 A,带 16 AWG 引线
7/8 英寸电源插座:母头、直型、4 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板分接头、600 V (UL)、10 A (UL)、16 AWG、美国颜色代码
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品目录
白皮书
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information