产品编号: RS 1001M-699

已过时 |替代:RS 1001M-S4677

单端线束 | 1-1/8" - 直型公头 | 触点数量: 10 | 600 V / 7 A | 线缆: 黄色 PVC; 10x16 AWG; 美国 | UL 2238; cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止
RS 1001M-699

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
orange blue white/black red/black green/black orange/black red green black white

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

1-1/8" (9、10、12、19 个联系人)

连接器类型

预铸线,单端

连接器子类型

单端;公头预铸线带母螺纹螺母

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

1-1/8" | 男 | 10 杆 | 0°

引脚数

10

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(连接螺母)

替换为

PF_RS 1001M-S4677

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

工作电压

540 V AC/DC

额定电流

7 A

额定电流(UL)*

电源 7 A |信号 7 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

外壳颜色

黄色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极;黑

紧固扭矩(连接件)

1-1/8" | 70 Ncm,手紧

对接连接器/适配

RKF 1001M-699

需单独订购配件

500000358 - RS-TU螺纹适配器

线缆编号

699

导体尺寸

16 AWG

电线数量

10

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

100 万

导体材料

线缆护套材料

聚氯乙烯 (PVC)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 16.76 毫米 [ 0.660" ]

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 2.03 毫米 [ 0.080" ]

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +105 °C

环境温度(活动安装)

-5 °C 至 +105 °C

UL线缆类型

UL:STOW / CSA:AWM I/II A/B

阻燃等级(线缆护套)

FT1, VW-1

线缆特性

灵活性:良好 |耐磨性:良好 |耐化学性:耐水、耐油、耐油脂、耐酸、耐碱、耐多种溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)|环境适用性:室内/受控环境

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

REACH

符合

RoHS合规

无卤

耐油性

抗紫外线

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500001887 停止 6 ft
500001888 停止 1,2 ft
500001889 停止 15 ft
500001890 停止 20 ft
500001891 停止 25 ft
500001892 停止 30 ft