产品编号: RS 1001M-S4677
1-1/8“ - 外螺纹 0° |#Contacts: 10 |600 V |电缆:黄色(热塑性弹性体);16 特设工作组;美国 |cURus
单端线束 | 1-1/8" - 直型公头 | 触点数量: 10 | 600 V / 7 A | 线缆: 黄色 TPE; 10x16 AWG; 美国 | UL 2238; cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录