产品编号: RS 301-688

7/8" - 公头 0° | 触点数量: 3 | 300 V | 线缆: 黄色 (PVC); 18 AWG; AUTO | cURus

单端线束 | 7/8 英寸 - 直型公头 | 触点数量:3 | 300 V / 8 A | 线缆:黄色 PVC;3x18 AWG;AUTO | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green red-black red-white

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

7/8" | 男 | 3 极 | 0°

引脚数

3

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(圆形联轴螺母)

额定电压

300 V

额定电流

8 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

7/8'':70 Ncm,手紧

线缆编号

688

导体尺寸

18 AWG

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

100 万

导体材料

线缆护套材料

聚氯乙烯 (PVC)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 7.4 毫米(.290")

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 1.65 毫米 [0.065 毫米]

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +105 °C

环境温度(活动安装)

-15 °C 至 +105 °C

UL线缆类型

UL: AWM 2661 / CSA: AWM I/II A/B

阻燃等级(线缆护套)

UL VW-1 / CSA FT-1

线缆特性

灵活性:良好 |耐磨性:良好 |耐化学性:耐水、耐油、耐酸、耐碱 |阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和弯曲) |环境适宜性:室内,性能、成本和多功能性完美平衡

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级