产品编号: RSF 30 TB

7/8 英寸电源插座:公头至接线端子,3 针,PG21

7/8 英寸电源插座:公头、直型、3 针、前部安装、PG21 面板孔至黑色 6 针端子、300 V、8 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8"

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

正面安装,PG21 面板水龙头尺寸

引脚数

3

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

固定,外螺纹

额定电压

300 V

额定电压(UL)

300 V

额定电流

8 A

额定电流(UL)*

8 A

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +90 °C

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

YE

外壳材料

铝制,氧化银白

O形圈材料

TPU, WH

附件类型,侧面 2

PG21,锌,镀锌,锁定螺母

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

推荐的配套接线端子:MC 100-508-06 180° 电线出口;请勿在负载下连接/断开

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

推荐的配套接线端子:MC 100-508-06 180° 电线出口;请勿在负载下连接/断开


零件编号

货号 商品描述
500002266 RSF 30 TB