产品编号: RSF 50-694
7/8 英寸电源插座:公头、直型、5 针、前部安装、300 V、5.6 A,带 18 AWG 引线
7/8 英寸电源插座:公头、直型、5 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板分接头、300 V (UL)、5.6 A (UL)、18 AWG、IEC 颜色代码
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品目录
白皮书
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information