产品编号: RSF 60A-696

7/8 英寸电源插座:公头、直型、6 针、前部安装、600 V、8 A,带 16 AWG 引线

7/8 英寸电源插座:公头、直型、6 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板分接头、600 V (UL)、8 A (UL)、16 AWG、美国颜色代码

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8"

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

前部安装,1/2-14 NPT 面板螺纹尺寸

引脚数

6

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

固定,外螺纹

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

额定电流

8 A

额定电流(UL)*

8 A

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

YE

外壳材料

黑色电镀锌压铸件

O形圈材料

FKM,面板侧

附件类型,侧面 2

1/2-14 NPT,钢,锁紧螺母

导体尺寸

16 AWG

电线数量

6

导体材料

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

Ø3.07 mm

UL线缆类型

1015/1230

UL申请号

E315587

UL

UL认可

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

不能在施加负载时连接/断开

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

不能在施加负载时连接/断开


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004738 RSF 60A-696/0.3 米 0.3 m
500004739 RSF 60A-696/1M 1 m