产品编号: RSRK 190M-769

1-1/8“- 外螺纹 0° |#Contacts: 19 |1-1/8“- 母头 0° |#Contacts: 19 |300 V |电缆TPE YE;18 特设工作组;数字 |cURus

双头连接线 | 1-1/8 英寸 - 直型公头 | 触点数量:19 | 1-1/8 英寸 - 直型母头 | 触点数量:19 | 300 V / 8 & 3 A | 线缆 TPE 黄色;19x18 AWG;数字 | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

额定电压

300 V

额定电压(UL)

300 V

工作电压

270 V

额定电流(UL)*

电源 8 A |信号 3 A

面 1 产品子系列

1-1/8(9;10;12;19 个触点)"

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

1-1/8" | 男 | 19 杆 | 0°

连接类型

外螺纹(连接螺钉)

引脚数

19(18+PE)

1侧编码

A

插拔次数

≤ 50

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

第1面 触点镀层

金/银合金(金/银)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极;黑

紧固扭矩(连接件)

1-1/8'':70 Ncm,手紧

线缆编号

769

导体尺寸

18 AWG

电线数量

19

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 500 万。

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø13.46 mm

电线绝缘材料

聚氯乙烯/尼龙(PVC-尼龙)

绝缘线径

Ø2.00 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

(UL)PLTC 或 AWM 20626

阻燃等级(线缆护套)

I/II A/B;CSA FT4

线缆特性

灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水;油;润滑脂;酸;碱;和溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)|环境适宜性:户外;油性;湿;或恶劣环境

面 2 产品子系列

1-1/8" (9;10;12;19 个联系人)

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

1-1/8" | 母 | 19 极 | 0°

附件类型,侧面 2

内螺纹(连接螺母)

引脚数,第 2 侧

19(18+PE)

编码,第 2 面

A

配接周期,第 2 面

≤ 50

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 至 +90 °C

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

黄铜(铜锌)

触点镀层,第 2 面

金/银合金(金/银)

接触承载材料,第 2 面

热塑性聚氨酯 (TPU)

联系人颜色,第 2 面

黄色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黄色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铝(铝)

附件电镀,侧面 2

阳极;黑

紧固扭矩(附件),第 2 侧

1-1/8'':70 Ncm,手紧

注释,第 2 面

不能在施加负载时连接/断开。

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004059 RSRK 190M-769/2M 2 m
540001862 RSRK 190M-769/4M 4 m
500004061 RSRK 190M-769/5M 5 m
540001865 RSRK 190M-769/6M 6 m
500004366 RSRK 190M-769/10M 10 m
540002450 RSRK 190M-769/14M 14 m