产品编号: RSW 301-619
7/8" - 公头 90° | 触点数量: 3 |600 V | 线缆: 黄色 (CPE); 18 AWG; 美国 | cURus
单端线组 | 7/8 英寸 - 公头弯角 | 触点数量:3 | 600 V / 8 A | 线缆:CPE 黄色;3x18 AWG;美国 | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品目录
白皮书
Technical Information