产品编号: CA 3 GS

CA - 外螺纹 0° |#Contacts: 4 |400 V |cURus

CA - 插座公头直型连接器 | 触点数量:4 (3+PE) | 400 V / 16 A | cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

CA(4、6 个联系人)

连接器类型

插座

连接器子类型

CA电源系列

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

CA | 公头 | 4 极 | 带法兰的前置安装

引脚数

4(3+聚乙烯(PE)

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

外螺纹(连接螺钉)

额定电压

250 V DC / 400 V AC

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

230 V DC, 400V AC

额定电流

10 A 直流,16 A 交流(1.5 毫米²)

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

连接类型

螺丝端子

横截面

0.5 毫米² 至 2.5 毫米² (20 AWG 至 14 AWG)

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

温度范围(垫圈)

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65;IP67

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜银合金(铜/银)

触点载体材料

尼龙 66 (PA 66 GF)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

阻燃等级(外壳)

UL 94 V-0

垫圈材质

丁腈橡胶

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (25-30) Ncm

紧固扭矩(连接件)

M 3:(50-60) Ncm,非配套提供

安装类型

M3,非配套提供

对接连接器/适配

934-125-100 CA 3 LD,直 934-129-100 CA 3 W LD,有角度

需单独订购配件

防尘帽;831 530 400

UL申请号

E95522

UL

cURus

VDE

VDE 注册号 2745

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。
连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。
连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。


零件编号

货号 商品描述 外壳颜色
932322100 CA 3 GS 黑色

资源

Resources