产品编号: G 4 A 1 M Au黑色

G 系列电源插座连接器:公头,后部 PCB 安装,4 针,黑色主体;50V AC/DC,10 A

G 系列电源插座连接器:公头,后部 PCB 安装,4 针,黑色主体;50V AC/DC,10 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

G系列

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

PCB背面安装

引脚数

4

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

50V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC/DC

额定电流

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

CU/Au

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

对接连接器/适配

G 4 W 1 F…,G 4 KW 1 F…

需单独订购配件

平垫圈: G30 E-2

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
931807300 G 4 A 1 M Au schwarz

资源

Resources