产品编号: G 4 W 1 F Au UM黑色

G 系列电源现场连接连接器:母头、斜角、4 针、黑色主体、焊接类型;50V AC/DC、6 A

G 系列电源现场连接连接器:母头、斜角、4 针、黑色主体、焊接类型;50V AC/DC、6 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

G系列

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

4

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

50V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC/DC

额定电流

6 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

电缆接头

PG 7

横截面

最大 0.50 毫米²

适用线缆

Ø3.5 毫米 - Ø6 毫米

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

PA GF

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 HB

连接件材料

V2A

垫圈材质

NBR

紧固扭矩(线缆接头)

PG 7:(150-250) Ncm

紧固扭矩(连接件)

M 3: (50-60) Ncm

对接连接器/适配

G 4 E 1 M…,G 4 A 1 M….,G 4 A 5 M…

需单独订购配件

中央螺丝不锈钢:732750003

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

产品特性

未安装

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

产品特性

未安装


零件编号

货号 商品描述
934386100 G 4 W 1 F Au UM sw

资源

Resources