产品编号: RKWT 5-MF293

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,5 针,A 编码,半透明主体,50 V AC / 60 V DC,4 A;PVC/PU 黑色电缆,5 线,0.34 mm²

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,5 针,A 编码,半透明主体,50 V AC / 60 V DC,4 A;PVC/PU 黑色电缆,5 线,0.34 mm²

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
Brown White Blue Black Grey

产品系列

数据连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

5

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

60 V

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 80 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM, 绿色

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

MF293

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

5

导体材料

线缆护套材料

特殊化合物聚氨酯基

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 5.7 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

1.30 mm

环境温度(固定安装)

-30 °C - +80 °C

阻燃等级(线缆护套)

IEC60332-1/FT-2

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。