产品编号: GO 60 FAV M

GO 系列电源插座连接器:公头,带法兰的后部 PCB 安装,6 针,黑色主体;230 V AC/DC,6 A

GO 系列电源插座连接器:公头,带法兰的后部 PCB 安装,6 针,黑色主体;230 V AC/DC,6 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

GO系列

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

通过法兰在PCB背面安装

引脚数

6

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

250 V AC/DC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

6 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PC GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

垫圈材质

NBR

紧固扭矩(安装螺钉)

M 3: (50-60) Ncm

安装类型

M3 螺钉(2 个)

对接连接器/适配

GO 60 WF...

VDE

VDE-Reg.-Nr.: D182

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
932918100 GO 60 FAV M

资源

Resources