产品编号: GO 60 WF灰色

GO 系列电源现场连接连接器:母头、斜角、6 针、灰色主体、焊接类型;230 V AC/DC,6 A

GO 系列电源现场连接连接器:母头、斜角、6 针、灰色主体、焊接类型;230 V AC/DC,6 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GO 60 WF灰色

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

GO系列

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

6

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V AC/DC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

6 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

电缆接头

PG 7

横截面

0.14 毫米² 至 0.50 毫米²

应力释放

夹紧圈

适用线缆

Ø 4.5 毫米 - Ø 7.5 毫米

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

灰色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 V-0

连接件材料

4.8 , Fe/Zn B

垫圈材质

NBR

紧固扭矩(线缆接头)

PG 7:(150-250) Ncm

紧固扭矩(连接件)

M 3: (50-60) Ncm

对接连接器/适配

GO 60 FAV M, GO 60 UM

需单独订购配件

中央螺丝不锈钢:732750003

VDE

VDE-Reg.-Nr.: D182

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
932448900 GO 60 WF灰色

资源

Resources