产品编号: MPS-8U-RST 5L-2RKT 5L

M12 电源 H 型分配器:输入:公头,4+FE,L 编码;输出:1-2,母头,4+FE,L 编码

M12 电源 H 型分配器:公头,直型,4+FE,L 型编码,M12,母头,直型,4+FE,L 型编码

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

模压分路器

额定电压

63 伏直流电

额定电流

16 A

面 1 产品子系列

M12 电源

第1面 接触类型/性别

男性,M12

连接器设计

H型

连接类型

连接螺母

引脚数

4+FE

1侧编码

L

绝缘电阻

≥10^8 欧姆

插拔次数

100

环境温度(运行)*

-30°C 到 +90°C,注意降额

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FPM/FKM

环境温度(固定安装)

-30°C 至 +90°C

面 2 产品子系列

M12 电源

第 2 面接触类型/性别

女性,M12

引脚数,第 2 侧

4+FE

编码,第 2 面

L

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PA

联系人颜色,第 2 面

黑色

附件材料,第 2 面

铜锌

编码,第 3 面

L

接触基材,第 3 面

铜锌

联系人颜色,侧面 3

黑色

接触承载材料,第 3 面

PA

触点镀层,第 3 面

铜/金

引脚数,侧面 3

4+FE

防护等级/IP 等级 (IEC 60529),第 3 面

IP65、IP67、IP68

额定电流*,第 3 侧

16 A

额定电压,第 3 侧

63 伏直流电

接触类型/性别,第 3 面

女性,M12

产品子系列,第 4 面

M12 电源

防护等级/IP 等级 (IEC 60529),第 4 面

IP65、IP67、IP68

额定电流*,第 4 侧

16 A

UL申请号

E497237

UL

cULus

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额


零件编号

货号 商品描述
26383 MPS-8U-RST 5L-2RKT 5L