产品编号: RKWTS 5K-1023

M12 电源单端线组:母头,弯角,5 针(4+PE),K 编码,屏蔽,蓝色主体,600 V AC/DC,20 A;PUR 黑色电缆,约 2.5mm²

M12 电源单端线组:母头,弯角,5 针(4+PE),K 编码,屏蔽,蓝色主体,600 V AC/DC,20 A;PUR 黑色电缆,2.5 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RKWTS 5K-1023

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
black 1 black 2 black 3 black 4 green-yellow

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

5

1侧编码

K

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

630 V

额定电压(UL)

600 V

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

600 V AC/DC

额定电流

24 A

额定电流(UL)*

16 A(UL 认证);产品设计符合UL 20 A要求,尚未通过认证;A UL 20 A 认证过程可根据特殊要求根据与我们签订的单独协议启动。

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

蓝色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

蓝色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

1023

导体尺寸

2.5 mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 10 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 10.6 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø2.55 mm

整体屏蔽(线缆)

镀锡铜编织屏蔽

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C (UL AWM 80°C)

环境温度(活动安装)

-30 °C 至 +90 °C (UL AWM 80°C)

环境温度(固定安装短期 100h)

-40 °C 至 +125 °C

环境温度(拖链安装)

-20 °C 至 +60 °C

UL线缆类型

AWM: 20939

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

RoHS合规

无卤

DIN VDE 0472 T.815

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。


零件编号

货号 商品描述
934850185 RKWTS 5K-1023/3 M
934850186 RKWTS 5K-1023/5 M
934850187 RKWTS 5K-1023/10 M
934850188 RKWTS 5K-1023/15 M