产品编号: RKF 901M-623

1-1/8 - 母头 0° | 触点数量: 9 | 600 V | 电线, 16 AWG, 美国 | cURus"

插座 | 1-1/8 英寸 - 直型母头 | 1/2NPTF | 触点数量:9 | 600 V / 7 A | 连接线:9x16 AWG;美国 | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

1-1/8" (9、10、12、19 个联系人)

连接器类型

插座

连接器子类型

插座;母头,带公头螺纹外壳

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

1-1/8" | 母头 | 9 极 | 前置

引脚数

9

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

固定,外螺纹

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

工作电压

540 V AC/DC

额定电流

7 A

额定电流(UL)*

电源 7 A |信号 7 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

螺纹尺寸

1/2" NPTF

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

是否封装

外壳材料

铝(铝)

外壳电镀

阳极氧化处理,表面清晰

外壳颜色

银色

螺纹环材料

O形圈材料

FKM,面板侧

附件类型,侧面 2

1/2-14 NPT,钢,锁紧螺母

垫圈材质

氟橡胶(FKM)

紧固扭矩(连接件)

1-1/8 | 70 Ncm,手紧"

导体尺寸

16 AWG

电线数量

9

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 3.07 毫米 [ 0.120" ]

UL线缆类型

UL:1015/1230

阻燃等级(线缆护套)

VW-1

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

REACH

符合

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500000670 RKF 901M-623/1F 1 ft
500000701 RKF 901M-623/3F 3 ft
500003152 RKF 901M-623/6F 6 ft