产品编号: RSRK 100M-S4677
1-1/8" - 公头 0° | 触点数量: 10 | 1-1/8" - 母头 0° | 触点数量: 10 | 600 V | 线缆 (TPE) YE, 16 AWG, US | cURus
双头连接线 | 1-1/8" - 直型公头 | 触点数量: 10 | 1-1/8" - 直型母头 | 触点数量: 10 | 600 V / 7 A | 线缆: TPE 黄色; 10x16 AWG; 美国 | UL 2238; cURus"
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
1侧表面视图
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
连接器子类型 |
双端;公母预铸线 |
|
替代 |
PF_RSRK 100M-699 |
|
额定电压 |
600 V |
|
额定电压(UL) |
600 V |
|
工作电压 |
540 V AC/DC |
|
额定电流 |
7 A |
|
额定电流(UL)* |
电源 7 A |信号 7 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
1-1/8" (9、10、12、19 个联系人) |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
引脚触点/公头 |
|
连接器设计 |
1-1/8" | 男 | 10 杆 | 0° |
|
连接类型 |
外螺纹(连接螺钉) |
|
引脚数 |
10 |
|
1侧编码 |
A |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
-40 °C 至 +90 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
触点基材 |
黄铜(铜锌) |
|
第1面 触点镀层 |
铜-银-金合金(铜/银/金) |
|
触点载体颜色 |
黄色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 HB |
|
成型主体材料 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
成型主体颜色 |
黄色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
|
外壳颜色 |
黄色 |
|
连接件材料 |
铝(铝) |
|
连接件镀层 |
阳极;黑 |
|
紧固扭矩(连接件) |
1-1/8" | 70 Ncm,手紧 |
|
对接连接器/适配 |
RSF 100M-699;RKF 100M-699 |
线缆数据
|
线缆编号 |
S4677 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
16 AWG |
|
电线数量 |
10 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
|
弯曲次数 |
500 万 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
热塑性弹性体 (TPE) |
|
线缆护套颜色 |
黄色 |
|
线缆直径D |
Ø 12.75 毫米 [ 0.502" ] |
|
电线绝缘材料 |
聚氯乙烯 (PVC) |
|
绝缘线径 |
Ø 2.56 毫米 [ 0.101" ] |
|
环境温度(固定安装) |
-30 °C 至 +90 °C |
|
环境温度(活动安装) |
+ 5 °C 到 + 90 °C |
|
UL线缆类型 |
UL: NEC TC-ER型 (UL 1277) |
|
阻燃等级(线缆护套) |
UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202 |
|
线缆特性 |
灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水、耐油、耐油脂、耐酸、耐碱、耐溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和弯曲) |环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
1-1/8" (9、10、12、19 个联系人) |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
插座触点/母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
1-1/8" | 女 | 10 杆 | 0° |
|
附件类型,侧面 2 |
内螺纹(连接螺母) |
|
引脚数,第 2 侧 |
10 |
|
编码,第 2 面 |
A |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
-40 °C 至 +90 °C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67 |
|
污染度,第 2 面 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
接触基材,第 2 面 |
黄铜(铜锌) |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜-银-金合金(铜/银/金) |
|
接触承载材料,第 2 面 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
模制主体材料,侧面 2 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
外壳颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
附件材料,第 2 面 |
铝(铝) |
|
附件电镀,侧面 2 |
阳极;黑 |
|
紧固扭矩(附件),第 2 侧 |
1-1/8" | 70 Ncm,手紧 |
|
注释,第 2 面 |
不要在负载下断开 |
认证
|
UL申请号 |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238;cURus |
安全 & 环境合规性
|
REACH |
符合 |
|---|---|
|
RoHS合规 |
是 |
耐受性
|
无卤 |
否 |
|---|---|
|
耐油性 |
是 |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 500003403 | RSRK 100M-S4677/1M | 1 m |
| 500003404 | RSRK 100M-S4677/2M | 2 m |
| 500003405 | RSRK 100M-S4677/4M | 4 m |
| 500003399 | RSRK 100M-S4677/5M | 5 m |
| 500003400 | RSRK 100M-S4677/6M | 6 m |
| 500003401 | RSRK 100M-S4677/7M | 7 m |
| 540003132 | RSRK 100M-S4677/8M | 8 m |
| 500004718 | RSRK 100M-S4677/9M | 9 m |
| 500003393 | RSRK 100M-S4677/10M | 10 m |
| 500003394 | RSRK 100M-S4677/12M | 12 m |
| 500003395 | RSRK 100M-S4677/15M | 15 m |
| 500004749 | RSRK 100M-S4677/16M | 16 m |
| 500004750 | RSRK 100M-S4677/18M | 18 m |
| 500003396 | RSRK 100M-S4677/20M | 20 m |
| 500004753 | RSRK 100M-S4677/21M | 21 m |
| 500004756 | RSRK 100M-S4677/22M | 22 m |
| 500004754 | RSRK 100M-S4677/23M | 23 m |
| 500004632 | RSRK 100M-S4677/24M | 24 m |
| 500003411 | RSRK 100M-S4677/25M | 25 m |
| 500004779 | RSRK 100M-S4677/28M | 28 m |
| 500003397 | RSRK 100M-S4677/30M | 30 m |
| 500004631 | RSRK 100M-S4677/32M | 32 m |
| 500004633 | RSRK 100M-S4677/38M | 38 m |
| 500004634 | RSRK 100M-S4677/45M | 45 m |