产品编号: N11R BM FA F

已淘汰 | 无替代产品

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,表面贴装,11+PE 针脚,金属外壳,AC 25 V / DC 50 V,5 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    过时
N11R BM FA F

请勿在施加负载时连接或断开。

描述

带滤波电容的电器插头

外壳颜色

黑色

引脚数

11+PE

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PA 66 GF, 黑色

触点材料

铜锌

侧面 1 接触电阻

≤ 5 mOhm

插拔次数

最多 50

引脚尺寸

Ø1,6 mm

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

5 A

额定冲击电压

0,5 kV

额定电压

25 V AC / 50 V DC

第1面 接触类型/性别

公头

连接类型

焊接

第1面 触点镀层

铜/银

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

932-632-106: N11R FF, 线缆插座,斜角型, 734-633-001: N6R-40, 导电扁平垫圈

对接连接器/适配

932-630-106: N11R EF, 直型线缆插座

紧固扭矩(安装螺钉)

M 3:(50-60) Ncm,非配套提供

更新和修订

版本号:0.46 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.46 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
933100100 N11R BM FA F