产品编号: N11R BM FA S

N11R,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,带法兰的表面贴装,金属外壳,AC 25 V / DC 50 V,5 A

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,带法兰的表面安装,11+PE 针脚,金属外壳,AC 25 V / DC 50 V,5 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

外壳颜色

银色

引脚数

11+聚乙烯

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT GF,灰色

触点材料

铜锌

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

安装类型

M3(4 倍)

引脚尺寸

Ø1,6 mm

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

5 A

额定冲击电压

0,8 kV

额定电压

25 V AC / 50 V DC

第1面 接触类型/性别

公头

连接类型

焊接

第1面 触点镀层

铜/银

垫圈材质

NBR

外壳材料

锌铝铜合金

表面

锌/镍

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

933-700-001: N11R EF S,线缆插座直式全金属外壳, 734-633-001: N6R-40,扁平垫圈*

对接连接器/适配

932-630-106: N11R EF,线缆直型插座金属锁紧螺母

紧固扭矩(安装螺钉)

M 26 x 1,5: (40-50) Ncm, 手拧

更新和修订

版本号:0.42 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.42 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
933699001 N11R BM FA S