产品编号: N6R AM 2

N6R,M26 x 1.5 螺纹,插座,公头,前安装,灰色外壳,250 V,10 A,带 PG 13.5 面板螺纹,一体式设计

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,插座,公头,前安装,6+PE 针脚,灰色外壳,250 V,10 A,带 PG 13.5 面板螺纹,一体式设计

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

描述

电器插头

外壳颜色

灰色

引脚数

6+聚乙烯

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT GF

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

引脚尺寸

Ø1,6 mm

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

10 A

额定冲击电压

2,5 kV

额定电压

250 V AC/DC

第1面 接触类型/性别

公头

连接类型

压接

垫圈材质

NBR

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

联系方式:RSC 162,0482-265-2-2,保护盖 SHK 1

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
931592001 N6R AM 2