产品编号: N6R 细菌过滤

N6R,M26 x 1.5 螺纹,插座,母头,带法兰面板安装,灰色外壳,250 V,10 A

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,插座,母头,带法兰的面板安装,6+PE 针脚,灰色外壳,250 V,10 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

外壳颜色

灰色

引脚数

6+聚乙烯

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

10 A

第1面 接触类型/性别

母头

垫圈材质

NBR

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
931730106 N6R 细菌过滤