产品编号: N6R BM FA

N6R,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,带法兰的表面贴装,灰色外壳,250 V,10 A

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,带法兰的表面安装,6+PE 针脚,灰色外壳,250 V,10 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

描述

表面安装连接器

外壳颜色

灰色

引脚数

6+PE

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804 (DIN 43651)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT GF

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

引脚尺寸

Ø1,6 mm

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

10 A

额定冲击电压

2,5 kV

额定电压

250 V AC/DC

第1面 接触类型/性别

公头

连接类型

压接,触点另行订购。

垫圈材质

NBR,棕色

外壳材料

PA 6 GF

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

N6R FF R,电缆插座,RSC 162:732-725-021,Crimpkontakt(单)

对接连接器/适配

N6R FF,线缆插座;CM 02 D 14S: 732-321-002,扁平垫圈

紧固扭矩(安装螺钉)

M 3: (50-60) Ncm

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
932437206 N6R BM FA