产品编号: N6R FM R

N6R,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,斜角,灰色外壳,250 V,10 A,PG 11,带应力消除和夹紧笼:包括滚花安装螺钉

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,公头,斜角,6+PE 针脚,灰色外壳,250 V,10 A,PG 11,带应力消除和夹紧笼:包括滚花安装螺钉

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

外壳颜色

灰色

引脚数

6+聚乙烯

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804

应力释放

夹紧圈

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

10 A

额定冲击电压

4,0 kV

额定电压

250 V AC/DC

适用线缆

Ø7 毫米至 Ø9 毫米

第1面 接触类型/性别

母头

连接类型

压接

垫圈材质

NBR

外壳材料

PBT

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

831-002-011, Codierung NC 6

紧固扭矩(线缆接头)

PG 11: (250-375) Ncm

紧固扭矩(安装螺钉)

2.9x13: (40-50) 牛·厘米, 4x

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
931727106 N6R FM R