产品编号: RK 190M-669

已停产 | 替代产品:RK 190M-769

单端连接线 | 1-1/8 英寸 - 直型母头 | 触点数量:19 | 300 V / 8 & 3 A | PUR 黄色线缆;19x18 AWG;数字 | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    过时

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

1-1/8" (9;10;12;19 个联系人)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

1-1/8" | 母 | 19 极 | 0°

引脚数

19 (18+聚乙烯(PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(连接螺母)

额定电压

300 V

额定电压(UL)

300 V

工作电压

270 V

额定电流(UL)*

电源 8 A |信号 3 A

插拔次数

≤ 50

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

金/银合金(金/银)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极;黑

紧固扭矩(连接件)

1-1/8'':70 Ncm,手紧

需单独订购配件

500000358 - RS-TU螺纹适配器

线缆编号

669

导体尺寸

18 AWG

电线数量

19

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 500 万。

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø12.4 mm

电线绝缘材料

聚氯乙烯/尼龙(PVC-尼龙)

绝缘线径

Ø2.00 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

AWM 20233

阻燃等级(线缆护套)

FT1

线缆特性

柔韧性:优秀 | 耐磨性:优秀 | 耐油 & 耐化学性:优秀 | 抗紫外线性能:良好至优秀 | 低温性能:优秀(可弯曲至 -25°C) | 阻燃性:各不相同 | 无卤:是 | 机械耐久性:高(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)| 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500003339 停止 2 m
500000747 停止 5 m
500002987 停止 6 m
500000748 停止 10 m
500000748 RK 190M-669/10 M 10 m
500000746 停止 15 m
500000745 停止 20 m
500001299 停止 20 ft
500001299 RK 190M-669/20F 20 ft
500000818 停止 25 m
500000778 停止 30 m
500001301 停止 30 ft
500002246 停止 40 m
500003182 停止 50 m
500003183 停止 60 m