产品编号: RK 50-794

7/8" - 母头 0° | 触点数量: 5 | 300 V | 线缆 TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus

7/8 英寸模压母头直型线缆 | 触点数量:5 | 300 V / 5.6 A | 线缆 TPE 黄色,5x18 AWG,IEC | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

7/8" | 女 | 5 杆 | 0°

引脚数

5

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

圆形联轴器螺母

额定电压(UL)

300 V

额定电流(UL)*

5.6 A

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

银对金(金/银)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝),阳极氧化黑色

线缆编号

794

导体尺寸

18 AWG

电线数量

5

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

.304" (7.7 毫米)

UL线缆类型

PLTC

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

UL

UL 2238 认证

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
634 RK 50-794/30 F
500002962 RK 50-794/3.5F 3.5 ft
500002933 RK 50-794/6F 6 ft
500002934 RK 50-794/12F 1,2 ft
500002935 RK 50-794/15F 15 ft
500002935 RK 50-794/15F 15 ft
500002936 RK 50-794/20F 20 ft
500002936 RK 50-794/20F 20 ft
500002995 RK 50-794/26F 26 ft
500002937 RK 50-794/30F 30 ft
500002937 RK 50-794/30F 30 ft
500003092 RK 50-794/40F 40 ft
500003093 RK 50-794/50F 50 ft
500003171 RK 50-794/60F 60 ft
500003143 RK 50-794/65F 65 ft
500003158 RK 50-794/70F 70 ft
500003159 RK 50-794/80F 80 ft
500003160 RK 50-794/90F 90 ft
500003172 RK 50-794/100F 100 ft