产品编号: RKC 50/16

7/8 英寸 - 母头 0° | 触点数量:5 | 600 V | 黑色外壳,黑色 PG16 电缆接头 | cURus

7/8 英寸 - 可现场安装母头直型连接器 | 触点数量:5 (4+PE) | 600 V / 12 A | 黑色外壳,黑色 PG16 电缆密封套 | cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

商品描述

RKC 50/16

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

7/8"

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

7/8" | 女 | 5 杆 | 0°

引脚数

5(4+PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(连接螺母)

额定电压

250 V(IEC 标准)

额定电压(UL)

600 V

额定电流

9 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

螺丝端子

电缆接头

PG 16

横截面

最大 1.0 毫米²

适用线缆

Ø 12.0-14.0 毫米

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜金合金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黑色

外壳材料

尼龙 66 (PA 66)

外壳颜色

黑色

线缆接头材料

尼龙 66 (PA 66)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶

线缆接头颜色

黑色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

O形圈材料

丁腈橡胶

UL申请号

E104696

UL

cURus

RoHS合规

符合

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆接头材料
11224 RKC 50/16 尼龙 66 (PA 66)