产品编号: RKFP 4-3/4NPT-803

迷你电源插座连接器:1 3/8",母头,前安装,4 针(3+PE),银色外壳,600 V,40 A,10 AWG

迷你电源插座连接器:1 3/8",母头,前安装,4 针(3+PE),银色外壳,600 V,40 A,10 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

迷你电源 1-3/8"

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

4(3+聚乙烯(PE)

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压(UL)

600 V

额定电流(UL)*

40 A

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

触点基材

铜合金

第1面 触点镀层

触点载体材料

PVC

触点载体颜色

黑色

外壳材料

黄铜

外壳电镀

外壳颜色

银色

导体尺寸

10 AWG

电线数量

4

导体材料

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø 0.175 英寸

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

UL申请号

UL: E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL 认证:E482233

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
511000372 RKFP 4-3/4NPT-803/0.5 米 0.5 m
511000373 RKFP 4-3/4NPT-803/1M 1 m
511000881 RKFP 4-3/4NPT-803/2M 2 m
511000374 RKFP 4-3/4NPT-803/3M 3 m

资源

Resources