产品编号: RKT 5K-735 SW
M12 单端线组,工业电源应用,PVC 黑色电缆,非屏蔽,母头,直型,K 编码,5 针(4+PE),5x1.5 mm²
M12 单端线束,工业电源应用,PVC 黑色电缆,无屏蔽,AWM:2587,母头,直型,K 编码,5 针,5x1.5 mm²,工作电压 600 V AC/DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67 环境,IEC 61076-2-111,UL 2237;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Product Certifications