产品编号: RKTS 4S-915

M12 单端线组,工业电源应用,PVC 黑色电缆,屏蔽,母头,直型,S 编码,4 针(3+PE),4x1.5 mm²

M12 单端线束,工业电源应用,PVC 黑色电缆,屏蔽,AWM:21179,母头,直型,S 编码,4 针,4x1.5 mm²,工作电压 600 V AC/DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67 环境,IEC 61076-2-111,UL 2237;cULus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

4(3+聚乙烯(PE)

1侧编码

S

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

630 V

额定电压(UL)

600 V

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

600 V AC/DC

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C ... 125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

屏蔽材料

铜锌镀镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

915

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

100 万

(扭转)次数

-

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

灰色(RAL 7001)

线缆直径D

ø 8.2 ±0,2

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø2.35 mm

内护套

PVC

整体屏蔽(线缆)

镀锡铜编织屏蔽

环境温度(固定安装)

-15 °C ... 80 °C

环境温度(活动安装)

-15 °C 至 +80 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-30 °C ... 80 °C

环境温度(拖链安装)

0 °C ... 60 °C

UL线缆类型

AWM: 21179

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

-

RoHS合规

无卤

-

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934849043 RKTS 4S-915/2 M 2 m
934849044 RKTS 4S-915/5 M 5 m
934849045 RKTS 4S-915/10 M 10 m
934849046 RKTS 4S-915/15 M 15 m

资源

Resources