产品编号: RKTS 5L-956
M12 单端线组,工业电源应用,PUR 灰色电缆,屏蔽,母头,直型,L 型编码,5 针(4+FE),5x1.5 mm²
M12 单端线束,工业电源应用,PUR 灰色电缆,屏蔽,AWM:20939,母头,直型,L 编码,5 针,5x1.5 mm²,工作电压 50 V AC / 60 V DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67、IP69K 环境,IEC 61076-2-111、UL 2237;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Product Certifications