产品编号: RKU 19-S4740

M23 - 母头 0° | 触点数量: 19 | 120 V | 电缆: 黄色 (TPE); 16x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC

M23 - 单端母头直型线组 | 触点数量:19 | 120 V / 16x8 A + 3x10 A | 黄色 TPE 护套,16x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M23 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

M23 | 母 |19 极 | 0°

引脚数

19

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

125 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

120 V AC/DC

额定电流

16 x 8 A(引脚Ø 1 毫米),3 x 10 A(接触Ø 1.5 毫米)

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

横截面

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +80 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

聚酰胺(尼龙),PA 66

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94-HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94-HB

连接件材料

黄铜(铜锌)

连接件镀层

镍(镍)

O形圈材料

氟橡胶(FKM)

线缆编号

S4740

导体尺寸

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

电线数量

19

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 11.60

电线绝缘材料

聚丙烯 (PP)

绝缘线径

16 x Ø 1.45 毫米 + 3 x Ø 1.95 毫米

环境温度(固定安装)

- 25 °C 至 + 80 °C (PLTC 75°C)

环境温度(活动安装)

- 5 °C 到 + 80 °C (PLTC 75°C)

UL线缆类型

UL13 PLTC 75C 和 AWM 型 20841 80C

阻燃等级(线缆护套)

垂直托盘测试 UL 1685

线缆特性

柔韧性:优秀 | 耐磨性:良好 | 耐油 & 耐化学性:优秀 | 抗紫外线:良好 | 低温性能:良好(可弯曲至 -40°C) | 阻燃性:一般至良好 | 无卤:是 | 机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)|拖链:是 | 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境

RoHS合规

无卤

IEC 60754-1, VDE 0482-267, EN 50267-2-1

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
6714 RKU 19-S4740/5 M 5 m
9362 RKU 19-S4740/10 M 10 m
6713 RKU 19-S4740/15 M 15 m
9549 RKU 19-S4740/20 M 20 m