产品编号: RKUS 19-352

M23 - 母头 0°,屏蔽 | 触点数量:19 | 120 V | 电缆:黑色 (TPU);16x0.5 mm² + 3x1.0 mm²;IEC

M23 - 单端母头直型线缆,屏蔽 | 触点数量:19 | 120 V / 16x8 A + 3x10 A | 黑色 TPU 护套,16x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M23 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

M23 | 母 |19 极 | 0°

引脚数

19

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

125 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

120 V AC/DC

额定电流

16 x 8 A(引脚Ø 1 毫米),3 x 10 A(接触Ø 1.5 毫米)

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

横截面

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +80 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

聚酰胺(尼龙),PA 66

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94-HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94-HB

连接件材料

黄铜(铜锌)

连接件镀层

镍(镍)

屏蔽材料

铜锌,镀锡

O形圈材料

氟橡胶(FKM)

线缆编号

352

导体尺寸

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

电线数量

19

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

Ø 11.60

电线绝缘材料

聚丙烯 (PP)

绝缘线径

16 x Ø 1.40 毫米 + 3 x Ø 1.9 毫米

整体屏蔽(线缆)

C-屏蔽编织

环境温度(固定安装)

-50 °C 至 +80 °C

环境温度(活动安装)

-25 °C 至 +80 °C

环境温度(拖链安装)

最大限度。 + 60 °C

UL线缆类型

AWM:21198 / 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2; 阻燃

线缆特性

柔韧性:优秀 | 耐磨性:优秀 | 耐油 & 耐化学性:优秀 | 抗紫外线:非常好 | 低温性能:优秀(可弯曲至 -40°C) | 阻燃性:良好 | 无卤:是 | 机械耐久性:优秀(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)| 拖链:是 | 环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境

RoHS合规

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934636606 RKUS 19-352/30 M
70353 RKUS 19-352/5 M 5 m
68577 RKUS 19-352/10 M 10 m
90854 RKUS 19-352/15 M 15 m
108689 RKUS 19-352/20 M 20 m