产品编号: RKW 30-838

7/8“ - 母头 90° |#Contacts: 3 |600 V |电缆:黄色(热塑性弹性体);16 特设工作组;美国 |cURus

单端线组 | 7/8 英寸 - 弯角母头 | 触点数量:3 | 600 V / 10 A | 线缆:黄色 TPE;3x16 AWG;美国 | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green black white

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

7/8" |女 | 3 极 | 90°

引脚数

3

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(圆形联轴螺母)

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

额定电流

10 A

额定电流(UL)*

10

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

7/8'':70 Ncm,手紧

线缆编号

838

导体尺寸

16 AWG

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 8.02 毫米 (0.316")

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 2.56 毫米 (0.101")

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

UL线缆类型

UL: NEC TC-ER型 (UL 1277)

阻燃等级(线缆护套)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

线缆特性

灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水、耐油、耐油脂、耐酸、耐碱、耐溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和弯曲) |环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004107 RKW 30-838/1M 1 m
500004108 RKW 30-838/2M 2 m
500004109 RKW 30-838/3M 3 m
500004263 RKW 30-838/4M 4 m
500004110 RKW 30-838/5M 5 m
500004297 RKW 30-838/6M 6 m
500004111 RKW 30-838/10M 10 m
500004112 RKW 30-838/15M 15 m
500004113 RKW 30-838/20M 20 m
500004114 RKW 30-838/25M 25 m
500004115 RKW 30-838/30M 30 m