产品编号: RKW 40-637
7/8" - 母头 90° | 触点数量: 4 | 300 V | 线缆 TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus
7/8 英寸弯角母头模压线组 | 触点数量:4 | 300 V / 5.6 A | 黄色 TPE 线缆,4x18 AWG,IEC | cURus 2238
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information