致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RKWT 4L-993 SW
M12 电源单端线组:母头,弯角,4 针,L 编码,黑色主体,50 V AC/60 V DC,16 A;PVC 黑色电缆,1.50 mm²
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
M12 电源
连接器类型
预铸线,单端
第1面 接触类型/性别
母头
连接器设计
斜角
引脚数
4
1侧编码
L
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
连接螺母
额定电压
63 V
额定电压(UL)
额定冲击电压
1.5 kV
额定电流
16 A
额定电流(UL)*
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
绝缘电阻
˃ 10^9 欧姆
插拔次数
≤ 100
环境温度(运行)*
-40 °C 到 +125 °C,注意降额
防护等级/IP等级**
IP65、IP67、IP69K
第 1 面设计标准
IEC 61076-2-111
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
过压类别
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
触点基材
铜镍
第1面 触点镀层
铜/金
触点载体材料
PBT GF
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-2
成型主体材料
TPE
成型主体颜色
阻燃等级(成型主体)
UL 94 HB
连接件材料
铜锌
连接件镀层
铜/镍
O形圈材料
FKM
紧固力矩(接触螺钉)
M 12x1:(60-65)Ncm,手紧
线缆编号
993
导体尺寸
1.50 mm²
电线数量
最小弯曲半径(固定安装)
˃ 5 x D
最小弯曲半径(活动安装)
˃ 10 x D
弯曲次数
˃ 2 米
导体材料
铜
线缆护套材料
PVC
线缆护套颜色
线缆直径D
ø 7.4 ± 0.20 毫米
电线绝缘材料
绝缘线径
ø2.35 mm
整体屏蔽(线缆)
-
环境温度(固定安装)
-30 °C 至 +80 °C
环境温度(活动安装)
-10 °C 至 +80 °C
UL线缆类型
AWM: 21179
阻燃等级(线缆护套)
VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1
UL申请号
E497237
UL
UL 2237;cULus
VDE
是
RoHS合规
无卤
耐油性
HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404
注意降额
* 注意降额
产品特性
为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。