产品编号: RMC 280

压接扁平触点(刀片触点),适用于 G 系列连接器,电缆截面:0.5 至 1.0 mm²(B 压接)

压接扁平触点(刀片触点),适用于 G 系列连接器,电缆截面:0.5 至 1.0 mm²(B 压接)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

G系列

连接器类型

压接触点

第1面 接触类型/性别

公头

横截面

0.5 毫米² 至 1.00 毫米²

触点基材

铜锌

RoHS合规

RoHS合规


零件编号

货号 商品描述
731991021 RMC 280

资源

Resources