产品编号: RS 40-637

7/8" - 公头 0° | 触点数量: 4 | 300 V | 线缆 TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus

7/8 英寸模压公头直型线缆 | 触点数量:4 | 300 V / 5.6 A | 线缆 TPE 黄色,4x18 AWG,IEC | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

7/8" | 公 | 4 极 | 0°

引脚数

4

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

圆形联轴器螺钉

额定电压(UL)

300 V

额定电流(UL)*

5.6 A

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

银对金(金/银)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝),阳极氧化黑色

线缆编号

637

导体尺寸

18 AWG

电线数量

4

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

.280" (7.1 毫米)

UL线缆类型

PLTC

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

UL

UL 2238 认证

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500002707 RS 40-637/6F 6 ft
500002704 RS 40-637/12F 1,2 ft
500002777 RS 40-637/15F 15 ft
500002705 RS 40-637/20F 20 ft
500002706 RS 40-637/30F 30 ft