产品编号: RS 801M-898
1 英寸 - 公头 0° | 触点数量: 8 | 600 V | 线缆: 黄色 (TPE); 16 AWG; 美国
单端线组 | 1 英寸 - 直型公头 | 触点数量:8 | 600 V / 7 A | 线缆:黄色 TPE;8x16 AWG;美国
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information