产品编号: RSC 40/9

7/8 英寸 - 公头 0° | 触点数量:4 | 600 V | 黑色外壳,黑色 PG9 电缆密封套 | cURus

7/8 英寸 - 现场可连接公头直型连接器 | 触点数量:4 (3+PE) | 600 V / 12 A | 黑色外壳,黑色 PG9 电缆密封套 | cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

商品描述

RSC 40/9

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

7/8"

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

7/8" | 公 | 4 极 | 0°

引脚数

4 (3+聚乙烯(PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

外螺纹(连接螺钉)

额定电压

250 V(IEC 标准)

额定电压(UL)

600 V

额定电流

9 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

螺丝端子

电缆接头

PG 9

横截面

最大 1.0 毫米²

适用线缆

Ø 6.0-8.0 毫米

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜金合金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黑色

外壳材料

尼龙 66 (PA 66)

外壳颜色

黑色

线缆接头材料

尼龙 66 (PA 66)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶

线缆接头颜色

黑色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

O形圈材料

丁腈橡胶

RoHS合规

符合

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

不能在施加负载时连接/断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆接头材料
11589 RSC 40/9 尼龙 66 (PA 66)