产品编号: RSF 30/11-01

7/8 英寸电源插座连接器:公头,前安装,3 针(2+PE),银色外壳,230 V AC/DC,12 A,0.75 mm²

7/8 英寸电源插座连接器:公头,前安装,3 针(2+PE),银色外壳,230 V AC/DC,12 A,0.75 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3
brown green-yellow blue

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8"

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

正面安装

引脚数

3

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

250 V AC/DC

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

12 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP68

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

外壳材料

铜锌,镀镍

O形圈材料

氯丁橡胶

导体尺寸

0.75 mm²

电线数量

3

导体材料

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø2.40 mm

UL线缆类型

AWM: 1569

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
11622 RSF 30/11-01 0.3 m