产品编号: RSP6S 4S-033

M12 电源插座连接器:公头,前部安装(可定位),4 针(3+PE),S 编码,屏蔽,银色外壳,600 V AC/DC,16 A

M12 电源插座连接器:公头,前部安装(可定位),4 针(3+PE),S 编码,屏蔽,银色外壳,600 V AC/DC,16 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

正面安装(可定位)

引脚数

4(3+聚乙烯(PE)

1侧编码

S

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

630 V

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

600 V AC/DC

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

外壳材料

铜锌

外壳电镀

外壳颜色

银色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

屏蔽材料

铜锌镀镍

O形圈材料

FKM

绝缘线径

1.75 mm²

UL申请号

E497237

UL

cULus

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934980103 RSP6S 4S-033/0,2 M 0.2 m
934980107 RSP6S 4S-033/0,2 M 0.5 m