产品编号: RSPA 3-802

迷你电源单端线组:7/8",公头,直型,3 针(2+PE),黑色主体,600 V,18 A;TPE 黑色电缆,14 AWG

迷你电源单端线组:7/8",公头,直型,3 针(2+PE),黑色主体,600 V,18 A;TPE 黑色电缆,14 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8"

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

3(2+PE)

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压(UL)

600 V

额定电流(UL)*

18 A

环境温度(运行)*

-30 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP 67, IP 68

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

镍/金

触点载体材料

PVC

触点载体颜色

黑色

成型主体材料

PVC

成型主体颜色

黑色

连接件材料

铜锌

线缆编号

802

导体尺寸

14 AWG

电线数量

3

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 0.359"

电线绝缘材料

PVC/尼龙

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °

UL线缆类型

TC-ER

阻燃等级(线缆护套)

FT-4

UL申请号

E482233

UL

TC-ER

RoHS合规

耐油性

Oil Res I/II

抗紫外线

耐日晒

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
511000672 RSPA 3-802/0.5 米 0.5 m
511000673 RSPA 3-802/1M 1 m
511000675 RSPA 3-802/2M 2 m
511000677 RSPA 3-802/3M 3 m
511000678 RSPA 3-802/4M 4 m
511000679 RSPA 3-802/5M 5 m
511000680 RSPA 3-802/6M 6 m
511000681 RSPA 3-802/8M 8 m
511000682 RSPA 3-802/10M 10 m
511000683 RSPA 3-802/12M 12 m
511000684 RSPA 3-802/14M 14 m
511000685 RSPA 3-802/15M 15 m
511000686 RSPA 3-802/18M 18 m
511000687 RSPA 3-802/20M 20 m
511000688 RSPA 3-802/22M 22 m
511000689 RSPA 3-802/25M 25 m
511000690 RSPA 3-802/30M 30 m
511000691 RSPA 3-802/35M 35 m
511000692 RSPA 3-802/40M 40 m
511000693 RSPA 3-802/45M 45 m
511000694 RSPA 3-802/50 米 50 m
511000674 RSPA 3-802/1.5 米 1.5 m
511000676 RSPA 3-802/2.5 米 2.5 m

资源

Resources