产品编号: RSPA 4-RKWPA 4-805

迷你电源双端线组:7/8 英寸公头直型至 7/8 英寸母头弯型,4 针(3+PE),黑色主体,600 V,15 A;TPE 黑色电缆,14 AWG

迷你电源双端线组:7/8 英寸公头直型至 7/8 英寸母头弯型,4 针(3+PE),黑色主体,600 V,15 A;TPE 黑色电缆,14 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压(UL)

600 V

额定电流(UL)*

15 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺母

引脚数

4(3+PE)

环境温度(运行)*

-30 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP 67, IP 68

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

镍/金

触点载体材料

PVC

触点载体颜色

黑色

成型主体材料

PVC

成型主体颜色

黑色

连接件材料

铜锌

线缆编号

805

导体尺寸

14 AWG

电线数量

4

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 0.390"

电线绝缘材料

PVC/尼龙

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °

UL线缆类型

TC-ER

阻燃等级(线缆护套)

FT-4

面 2 产品子系列

7/8"

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

斜角

附件类型,侧面 2

连接螺钉

引脚数,第 2 侧

4(3+聚乙烯(PE)

环境温度(运行),第 2 侧*

-30 °C 至 +90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP 67, IP 68

接触基材,第 2 面

铜锡

触点镀层,第 2 面

镍/金

接触承载材料,第 2 面

PVC

联系人颜色,第 2 面

黑色

模制主体材料,侧面 2

PVC

模压机身颜色,第 2 面

黑色

附件材料,第 2 面

铜锌

UL申请号

E482233

UL

TC-ER

RoHS合规

耐油性

Oil Res I/II

抗紫外线

耐日晒

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
511000211 RSPA 4-RKWPA 4-805/0.5M 0.5 m
511000212 RSPA 4-RKWPA 4-805/1M 1 m
511000214 RSPA 4-RKWPA 4-805/2M 2 m
511000216 RSPA 4-RKWPA 4-805/3M 3 m
511000217 RSPA 4-RKWPA 4-805/4M 4 m
511000218 RSPA 4-RKWPA 4-805/5M 5 m
511000219 RSPA 4-RKWPA 4-805/6M 6 m
511000220 RSPA 4-RKWPA 4-805/8M 8 m
511000221 RSPA 4-RKWPA 4-805/10M 10 m
511000222 RSPA 4-RKWPA 4-805/12M 12 m
511000223 RSPA 4-RKWPA 4-805/14M 14 m
511000224 RSPA 4-RKWPA 4-805/15M 15 m
511000225 RSPA 4-RKWPA 4-805/18M 18 m
511000226 RSPA 4-RKWPA 4-805/20M 20 m
511000227 RSPA 4-RKWPA 4-805/22M 22 m
511000228 RSPA 4-RKWPA 4-805/25M 25 m
511000229 RSPA 4-RKWPA 4-805/30M 30 m
511000230 RSPA 4-RKWPA 4-805/35M 35 m
511000231 RSPA 4-RKWPA 4-805/40M 40 m
511000232 RSPA 4-RKWPA 4-805/4.5M 45 m
511000233 RSPA 4-RKWPA 4-805/50M 50 m
511000213 RSPA 4-RKWPA 4-805/1.5M 1.5 m
511000215 RSPA 4-RKWPA 4-805/2.5M 2.5 m

资源

Resources