产品编号: RSRK 201-678

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头直型,2 针,黄色主体,600 V (UL),12 A (UL);PVC 黄色电缆,16 AWG

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头直型,2 针,黄色主体,600 V (UL),12 A (UL);PVC 黄色电缆,16 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压(UL)

600 V

额定电流(UL)*

12 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

7/8" | 男 | 2 极 | 0°

连接类型

内螺纹连接螺母

引脚数

2

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP 67 / NEMA 6P

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银层镀金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黄色

线缆编号

678

导体尺寸

16 AWG

电线数量

2

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

.375 英寸(9.5 毫米)

UL线缆类型

STOW

面 2 产品子系列

7/8" 圆形连接器

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

7/8" | 母 | 2 极 | 0°

附件类型,侧面 2

内螺纹连接螺母

引脚数,第 2 侧

2

环境温度(运行),第 2 侧*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

银层镀金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黄色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黄色

UL

UL 2238 认证

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500001161 RSRK 201-678/6F 6 ft
500000245 RSRK 201-678/12F 1,2 ft
500001162 RSRK 201-678/15F 15 ft
500000246 RSRK 201-678/20F 20 ft
500001164 RSRK 201-678/30F 30 ft

资源

Resources