产品编号: RSRK 40-02

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头直型,4 针,橙色主体,230 V AC/DC,9 A;PVC 橙色电缆,0.50 mm²

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头直型,4 针,橙色主体,230 V AC/DC,9 A;PVC 橙色电缆,0.50 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

250 V AC/DC

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

9 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

7/8" | 公 | 4 极 | 0°

连接类型

连接螺母

引脚数

4

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP68

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

橙色

连接件材料

PA, 黑色

不能在施加负载时连接/断开。

线缆编号

02

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

橙色

线缆直径D

ø 6.30 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø1.80 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

UL线缆类型

AWM: 2654

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1; 阻燃和自熄灭

面 2 产品子系列

7/8" 圆形连接器

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

7/8" | 母 | 4 极 | 0°

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP68

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

橙色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

橙色

附件材料,第 2 面

PA, 黑色

注释,第 2 面

不能在施加负载时连接/断开。

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
9229 RSRK 40-02/2 M 2 m