产品编号: RSRK 50-6047

7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针(4+PE),黄色主体,600 V(UL 参考)交流/直流,9 A;PVC 黄色电缆,1.50 mm²

7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针(4+PE),黄色主体,600 V(UL 参考)交流/直流,9 A;PVC 黄色电缆,1.50 mm²

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
white red green orange black

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

600 V AC/DC

工作电压

300 V 直流/交流

额定电流

9 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

7/8" | 男 | 5 杆 | 0°

连接类型

连接螺母

引脚数

5

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP68

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黄色

连接件材料

PA, 黑色

不能在施加负载时连接/断开。

线缆编号

6047

导体尺寸

1.5 mm²

电线数量

5

弯曲次数

500 万次循环(1 米行程距离,20 次循环/分钟,1.5 米/秒)

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

ø8.80 mm

电线绝缘材料

PE

绝缘线径

ø2.40 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +80 °C

UL线缆类型

AWM: 22438

阻燃等级(线缆护套)

FT2,IEC 60332-1-2

面 2 产品子系列

7/8" 圆形连接器

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

7/8" | 女 | 5 杆 | 0°

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

5(4+聚乙烯(PE)

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP68

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

橙色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黄色

附件材料,第 2 面

PA, 黑色

注释,第 2 面

不能在施加负载时连接/断开。

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
960471101 RSRK 50-6047/1 M 1.0 m
960471102 RSRK 50-6047/2 M 2.0 m
960471105 RSRK 50-6047/5 M 5 m
9604711010 RSRK 50-6047/10 M 10 m