产品编号: RSRK 601A-896

7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,6 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

RSRK 601A-896 - 7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,6 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

600 V

额定电流

5 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

7/8" |男 | 6 极 | 0°

连接类型

内螺纹连接螺母

引脚数

6

1侧编码

A

环境温度(运行)*

- 30 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黄色

连接件材料

线缆编号

896

导体尺寸

16 AWG(65/34)

电线数量

6

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

绞合,裸铜

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø10.18 mm

电线绝缘材料

PVC-尼龙

绝缘线径

Ø2.5 mm

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

TC-ER (90°C 干/75°C 湿)600 V

阻燃等级(线缆护套)

FT4/IEEE 1202

线缆特性

耐油、耐冷却液、抗振、抗紫外线、耐磨损、耐焊接火花、连续柔性

面 2 产品子系列

7/8"

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

7/8" | 母 | 6 极 | 0°

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

6

编码,第 2 面

A

工作温度(UL),第 2 面

- 30 °C - + 90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、NEMA 6P

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

Au/Ag

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黄色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黄色

附件材料,第 2 面

附件电镀,侧面 2

阳极氧化黑色

注释,第 2 面

请勿在施加负载时连接或断开

UL申请号

E104696

UL

UL认可

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
540000744 RSRK 601A-896/2M 2 m
540000569 RSRK 601A-896/4M 4 m
540001909 RSRK 601A-896/5M 5 m
540000844 RSRK 601A-896/6M 6 m
540001912 RSRK 601A-896/10M 10 m